{"product":{"productId":"agid.3966","price":18.63,"name":"VITE PER CAVA A T DIN787 M20X125,BN=22, L=200, ACCIAIO DA BONIFICA 8.8NERO"},"currency":"EUR"}
Vite
per cava a T
acciaio da bonifica
nero
trattato termicamente
- Montaggio rapido per dimensioni della cava da 6 a 42 mm
- Filettatura rollata (maggiore resistenza)
Unità di vendita
18,63 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite
Versione 1
per cava a T
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 787
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
trattato termicamente
B=Lunghezza filettatura
125
BN=Per cava
22
D1=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
L=Lunghezza
200
A
21,7
Classe di resistenza
8.8
E1/E2
35
K
14
Sistema di fissaggio
cava a T
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Guida cave fucinata, fresata, filettatura rullata.
M6–M12 trattati termicamente a 10.9, colore nero.
M14–M36 trattati termicamente a 8.8, colore nero.
M6–M12 trattati termicamente a 10.9, colore nero.
M14–M36 trattati termicamente a 8.8, colore nero.
Nota
Carico consentito, vedere la scheda tecnica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.