{"product":{"productId":"agid.3969","price":13.01,"name":"VITE PER CAVA A T DIN787 M16X65, BN=18,L=100, ACCIAIO DA BONIFICA 12.9 NERO"},"currency":"EUR"}
Vite
per cava a T
acciaio da bonifica
nero
trattato termicamente
- Montaggio rapido per dimensioni della cava da 6 a 42 mm
- Filettatura rollata (maggiore resistenza)
Unità di vendita
13,01 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite
Versione 1
per cava a T
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 787
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
trattato termicamente
B=Lunghezza filettatura
65
BN=Per cava
18
D1=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
L=Lunghezza
100
A
17,7
Classe di resistenza
12.9
E1/E2
28
K
10
Sistema di fissaggio
cava a T
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Guida cave fucinata, fresata, filettatura rullata, trattate termicamente a 12.9, colore nero.
Nota
Carico consentito, vedere la scheda tecnica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.