IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite
Versione 1
per cava a T
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 787
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
trattato termicamente
B=Lunghezza filettatura
35
BN=Per cava
12
D1=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
50
A
11,7
Classe di resistenza
12.9
E1/E2
18
K
7
Sistema di fissaggio
cava a T

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Guida cave fucinata, fresata, filettatura rullata, trattate termicamente a 12.9, colore nero.
Nota
Carico consentito, vedere la scheda tecnica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche