IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite prigioniera
Tipo di prodotto
Perno filettato
DIN
DIN 6379
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
trattato termicamente
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
L=Lunghezza
315
B1
19
B2
180
Classe di resistenza
8.8
Sistema di fissaggio
filettatura

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Filettatura rullata.
M6–M12 trattati termicamente a 10.9, colore nero.
M14–M36 trattati termicamente a 8.8, colore nero.
Nota
Carico consentito, vedere la scheda tecnica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche