{"product":{"productId":"agid.3963","price":2.83,"name":"VITE PRIGIONIERA DIN6379, M10, L=160,ACCIAIO DA BONIFICA 10.9 NERO"},"currency":"EUR"}
Vite prigioniera
acciaio da bonifica
nero
trattato termicamente
- Con arresto di avvitamento
Unità di vendita
2,83 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite prigioniera
Tipo di prodotto
Perno filettato
DIN
DIN 6379
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
trattato termicamente
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
L=Lunghezza
160
B1
13
B2
100
Classe di resistenza
10.9
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Filettatura rullata.
M6–M12 trattati termicamente a 10.9, colore nero.
M14–M36 trattati termicamente a 8.8, colore nero.
M6–M12 trattati termicamente a 10.9, colore nero.
M14–M36 trattati termicamente a 8.8, colore nero.
Nota
Carico consentito, vedere la scheda tecnica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.