IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite prigioniera
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
67
B1
18
B2
30
Sistema di fissaggio
filettatura

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
Trattato termicamente a 8.8 e brunito.
Nota
Carico consentito, vedere la scheda tecnica.
Estremità filettatura bombata ammessa.
Su richiesta
Versione in acciaio inox.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche