{"product":{"productId":"agid.3960","price":2.09,"name":"VITE PRIGIONIERA D=M08 L=40 ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Vite prigioniera
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Filettatura bilaterale con gambo centrale
- Con arresto di avvitamento
Unità di vendita
2,09 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite prigioniera
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
40
B1
12
B2
25
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
Trattato termicamente a 8.8 e brunito.
Nota
Carico consentito, vedere la scheda tecnica.
Estremità filettatura bombata ammessa.
Estremità filettatura bombata ammessa.
Su richiesta
Versione in acciaio inox.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.