IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Sensore di posizione con supporto
Forma
H
Dimensioni
4
Versione 1
piede orizzontale
Versione 2
contatto na
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Superficie componente
grezzo
G1=FILETTATURA
M8x1
G=Filettatura
M5X0,5
H=Altezza
27,3
L=Lunghezza
27
M=Mandrino morsa rapida
M8x45
P=Lunghezza cavo
300
SW=Apertura chiave
7
A
26
A1
44
A2
9
B
31
B1
45
B3
8
B4
24
B5
2
D
6,2
L1
20,6
L2
39
Tipo di forma
per ginocchiera di serraggio rapido orizzontale
VPE
1

Descrizione

Descrizione del prodotto
I sensori di stato con supporto servono per la richiesta dello stato di attivazione di ginocchiere di serraggio rapido.
Il sensore riconosce se la ginocchiera di serraggio rapido è aperta o chiusa e consente l'elaborazione elettronica di tale informazione di stato.
Il sensore è fissato attraverso il supporto sulla ginocchiera di serraggio rapido..
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I sensori di stato e i supporti vengono forniti non assemblati.
Dati tecnici
Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio: 100 mA
Distanza di commutazione: 0,8 mm
Frequenza di commutazione: 5000 Hz
Protezione da cortocircuito: sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 0,3 m con connettore
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Certificazione: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Montaggio
Il sensore di stato è fissato al supporto mediante dati e impostato sulla lunghezza L1.
Il supporto viene fissato con le viti della ginocchiera di serraggio rapido attraverso i fori passanti tra piede e superficie di montaggio.
La regolazione del punto di commutazione avviene in fase di montaggio della ginocchiera di serraggio rapido.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Sicurezza
I sensori di stato non sono idonei per la protezione di persone.
Nota disegno
1) Indicatore LED

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Accessory
05900
10451
80140
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche