{"product":{"productId":"agid.24346","price":86.25,"name":"SENSORE DI POSIZIONE CON S PIEDEORIZZONTALE, CONTATTO NA DI.3 M06X35,FORMA:H PER GINOC. DI SERR. RAPID,ACCIAIO INOX LUCIDO, COMP:ACCIAIO INOX,PU=1"},"currency":"EUR"}
Sensore di posizione con supporto
piede orizzontale
acciaio inox
grezzo
- Richiesta stato di attivazione ginocchiera di serraggio rapido
- Sensore
- Controllo del processo
- Componente aggiunto sulla ginocchiera di serraggio rapido esistente
- Regolabile individualmente
Unità di vendita
86,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Sensore di posizione con supporto
Forma
H
Dimensioni
3
Versione 1
piede orizzontale
Versione 2
contatto na
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Superficie
componente
grezzo
G1=FILETTATURA
M8x1
G=Filettatura
M5X0,5
H=Altezza
20,1
L=Lunghezza
27
M=Mandrino
morsa
rapida
M6x35
P=Lunghezza cavo
300
SW=Apertura chiave
7
A
26
A1
39
A2
6,5
B
28
B1
39
B3
8
B4
23
B5
2
D
5,5
L1
13,8
L2
39
Tipo di forma
per ginocchiera di serraggio rapido orizzontale
VPE
1
Descrizione
Descrizione del prodotto
I sensori di stato con supporto servono per la richiesta dello stato di attivazione di ginocchiere di serraggio rapido.
Il sensore riconosce se la ginocchiera di serraggio rapido è aperta o chiusa e consente l'elaborazione elettronica di tale informazione di stato.
Il sensore è fissato attraverso il supporto sulla ginocchiera di serraggio rapido..
Il sensore riconosce se la ginocchiera di serraggio rapido è aperta o chiusa e consente l'elaborazione elettronica di tale informazione di stato.
Il sensore è fissato attraverso il supporto sulla ginocchiera di serraggio rapido..
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I sensori di stato e i supporti vengono forniti non assemblati.
Dati tecnici
Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio: 100 mA
Distanza di commutazione: 0,8 mm
Frequenza di commutazione: 5000 Hz
Protezione da cortocircuito: sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 0,3 m con connettore
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Certificazione: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Commutazione in uscita: PNP normalmente aperto (NO)
Tensione d'esercizio: 10 - 30 V CC
Corrente d'esercizio: 100 mA
Distanza di commutazione: 0,8 mm
Frequenza di commutazione: 5000 Hz
Protezione da cortocircuito: sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di collegamento: cavo PUR da 0,3 m con connettore
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Certificazione: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Montaggio
Il sensore di stato è fissato al supporto mediante dati e impostato sulla lunghezza L1.
Il supporto viene fissato con le viti della ginocchiera di serraggio rapido attraverso i fori passanti tra piede e superficie di montaggio.
La regolazione del punto di commutazione avviene in fase di montaggio della ginocchiera di serraggio rapido.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Il supporto viene fissato con le viti della ginocchiera di serraggio rapido attraverso i fori passanti tra piede e superficie di montaggio.
La regolazione del punto di commutazione avviene in fase di montaggio della ginocchiera di serraggio rapido.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Sicurezza
I sensori di stato non sono idonei per la protezione di persone.
Nota disegno
1) Indicatore LED
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Accessory
05900
10451
80140
10451
80140
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.