IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado
Versione 1
con punta conica
Materiale Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M12
D1
23
H
14,8
R
16
SW
20

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno
1) saldabile
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche