{"product":{"productId":"agid.16164","price":2.6,"name":"DADO CON ESTREMITÀ SMUSSATA D=M04ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Dado
con punta conica
acciaio
- Acciaio o acciaio inox
- Saldabile
Unità di vendita
2,60 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado
Versione 1
con punta conica
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M4
D1
8
H
5,2
R
7
SW
7
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno
1) saldabile
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.