{"product":{"productId":"agid.16140","price":32.74,"name":"DISPOSITIVO BLOCC. RAPIDO ORIZZONTALESTANDARD, PIEDE ORIZZONTALE F1=650,MANDRINO PRESSORE REGOLAB M05X25,ACCIAIO INOX LUCIDO, COMP:POLIAMMIDEVERDE"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di bloccaggio rapido
Standard
acciaio inox
grezzo
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U
- Forma compatta: ideale per spazi ristretti
- Impugnatura ergonomica e facile da usare
Unità di vendita
32,74 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
poliammide
COMP
verde
Superficie
corpo base
grezzo
M=Mandrino pressore
M5x25
A
18
A1
27
A2
4,5
A3
13,5
Angolo di apertura
braccio di sostegno
86°
Angolo di apertura
maniglia
67°
B
16,8
B1
27,3
B2
13,2
B3
9,2
B5
2
B6
22,5
C
17,2
C2
5,25
D
5,5
Forza di serraggio
F3
N
550
Forza di serraggio
F4
N
620
Forza di tenuta
F1
N
650
Forza di tenuta
F2
N
900
Forza manuale
FH
N
100
H
43,4
H1
38,9
L
125,7
L1
41,8
Schema fori
2
Tipo di impugnatura per morsa rapida
orizzontale
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Maniglia in poliammide.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Accessory
05280 Tappi di protezione
05899 Sensore di forza per morsa rapida
07111 Viti di pressione a sfera senza testa in acciaio inox
07119 Viti di pressione in acciaio inox
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07140 Pressori DIN 6311
05899 Sensore di forza per morsa rapida
07111 Viti di pressione a sfera senza testa in acciaio inox
07119 Viti di pressione in acciaio inox
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07140 Pressori DIN 6311
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.