IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
poliammide
COMP
verde
Superficie corpo base
grezzo
M=Mandrino pressore
M4x16
A
16
A1
24
A2
4
A3
12,8
A4
0,95
Angolo di apertura braccio di sostegno
87°
Angolo di apertura maniglia
69°
B
16
B1
24
B2
10,2
B3
7,2
B4
12,5
B5
1,5
B6
20
C
11,7
C2
4,95
D
4,2
Forza di serraggio F3 N
250
Forza di serraggio F4 N
300
Forza di tenuta F1 N
400
Forza di tenuta F2 N
500
Forza manuale FH N
80
H
28,7
H1
26,3
L
91,8
L1
23,7
Schema fori
1
Tipo di impugnatura per morsa rapida
orizzontale

Descrizione

Materiale
Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Accessory
05280 Tappi di protezione
05899 Sensore di forza per morsa rapida
07111 Viti di pressione a sfera senza testa in acciaio inox
07119 Viti di pressione in acciaio inox
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07140 Pressori DIN 6311
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche