IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
poliammide
COMP
verde
Superficie corpo base
nitrocarburato e ossidato
M=Mandrino pressore
M8x45
A
26
A1
44
A2
9
Angolo di apertura braccio di sostegno
86°
Angolo di apertura maniglia
67°
B
31
B1
45
B2
21
B3
16
B4
24
B5
2,5
B6
41,5
C
32,2
D
6,2
Forza di serraggio F3 N
830
Forza di serraggio F4 N
1400
Forza di tenuta F1 N
2000
Forza di tenuta F2 N
2800
Forza manuale FH N
200
H
73,9
H1
70,1
L
223,1
L1
74,9
Schema fori
3
Tipo di impugnatura per morsa rapida
orizzontale

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Versione
nitrocarburato e ossidato colore nero.
Nota
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Accessory
05280 Tappi di protezione
05880 Angolo di fissaggio
05899 Sensore di forza per morsa rapida
07110 Viti di pressione a sfera senza testa
07117 Viti con testa zigrinata regolabili
07120 Perni filettati con vite di spinta DIN 6332
07121 Perni filettati con puntale sferico
07140 Pressori DIN 6311
07142 Pressori
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche