{"product":{"productId":"agid.16154","price":23.31,"name":"DISPOSITIVO BLOCC. RAPIDO ORIZZONTALESTANDARD, PIEDE ORIZZONTALE F1=1350,MANDRINO PRESSORE REGOLAB M06X35,ACCIAIO NITROCARB. E OSSIDATO,COMP:POLIAMMIDE VERDE"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di bloccaggio rapido
Standard
acciaio
nitrocarburato e ossidato
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U
- Forma compatta: ideale per spazi ristretti
- Impugnatura ergonomica e facile da usare
Unità di vendita
23,31 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
poliammide
COMP
verde
Superficie
corpo base
nitrocarburato e ossidato
M=Mandrino pressore
M6x35
A
26
A1
39
A2
6,5
Angolo di apertura
braccio di sostegno
86°
Angolo di apertura
maniglia
67°
B
28
B1
39
B2
17,5
B3
12,5
B4
23
B5
2,5
B6
43,5
C
25,4
D
5,5
Forza di serraggio
F3
N
720
Forza di serraggio
F4
N
1200
Forza di tenuta
F1
N
1350
Forza di tenuta
F2
N
1900
Forza manuale
FH
N
160
H
63,7
H1
59,6
L
186,6
L1
60,5
Schema fori
3
Tipo di impugnatura per morsa rapida
orizzontale
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Maniglia in poliammide.
Versione
nitrocarburato e ossidato colore nero.
Nota
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Accessory
05280 Tappi di protezione
05880 Angolo di fissaggio
05899 Sensore di forza per morsa rapida
07110 Viti di pressione a sfera senza testa
07117 Viti con testa zigrinata regolabili
07120 Perni filettati con vite di spinta DIN 6332
07121 Perni filettati con puntale sferico
07140 Pressori DIN 6311
07142 Pressori
05880 Angolo di fissaggio
05899 Sensore di forza per morsa rapida
07110 Viti di pressione a sfera senza testa
07117 Viti con testa zigrinata regolabili
07120 Perni filettati con vite di spinta DIN 6332
07121 Perni filettati con puntale sferico
07140 Pressori DIN 6311
07142 Pressori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.