{"product":{"productId":"agid.3308","price":1.9,"name":"IMPUGNATURA D=35, L=120, PLASTICAARANCIO"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
plastica
arancio
- Accessori per la morsa rapida
- Resistente all'olio
Unità di vendita
1,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
arancio
D=Diametro
35
L=Lunghezza
120
A
10
B
25
Descrizione
Materiale
Plastica.
Versione
arancione, resistente all'olio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.