IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
arancio
D=Diametro
20
L=Lunghezza
60
A
5
B
10

Descrizione

Materiale
Plastica.
Versione
arancione, resistente all'olio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche