IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Angolare di fissaggio
Materiale Corpo base
acciaio
A1=Lunghezza
76
B1=Larghezza
62
A
44
A2
16
B
32
B2
21
B3
66
D
8,6
S
4

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota disegno
1) Fissare il tenditore su questa superficie
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche