{"product":{"productId":"agid.16163","price":2.74,"name":"ANGOLARE DI FISSAGGIO, A1=54, B1=41,5,ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Angolare di fissaggio
acciaio
- Accessori per la morsa rapida
- Possibilità di montaggio variabili
Unità di vendita
2,74 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Angolare di fissaggio
Materiale
Corpo base
acciaio
A1=Lunghezza
54
B1=Larghezza
41,5
A
25,4
A2
14,2
B
19
B2
12,7
B3
44,5
D
5,5
S
3
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota disegno
1) Fissare il tenditore su questa superficie
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.