{"product":{"productId":"agid.3304","price":186,"name":"GINOCCHIERA SPINTA ORIZZ. VERSIONEPESANTE F2=50000, ACCIAIO FOSFATIZZATO,COMP:PLASTICA VERDE, PRESA SALDA"},"currency":"EUR"}
Ginocchiera a spinta orizzontale
modello pesante
acciaio
fosfatizzato
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Arresto in posizione chiusa o aperta
- Impiego su pressione e su trazione
- Limitazione di corsa come funzione di sicurezza
Unità di vendita
186,00 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ginocchiera a spinta orizzontale
Versione 1
modello pesante
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
plastica
COMP
verde
Superficie
corpo base
fosfatizzato
A
254
A1
10
A2
70
A3
70
Angolo di apertura
maniglia
185°
B
85
B1
57
C1
50
C2
28
Corsa
S
100
D
10,3
D1
30
Forza di serraggio
F1
N
7000
Forza di tenuta
F2
N
50000
Forza manuale
FH
N
200
H
127
Impugnatura
presa salda
L
390
L1
136
L2
60
M
M16
R
245
Schema fori
1
Descrizione
Materiale
Acciaio. Corpo e maniglia in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Versione
Fosfatizzato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Per l'avanzamento e il ritorno, i tenditori sono inoltre dotati di un limite di sollevamento.
Per l'avanzamento e il ritorno, i tenditori sono inoltre dotati di un limite di sollevamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.