IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ginocchiera a spinta orizzontale
Versione 1
modello pesante
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
plastica
COMP
verde
Superficie corpo base
fosfatizzato
A
197
A1
11
A2
45
A3
45
Angolo di apertura maniglia
185°
B
82
B1
54
C1
41
C2
22
Corsa S
75
D
10,3
D1
25
Forza di serraggio F1 N
5000
Forza di tenuta F2 N
25000
Forza manuale FH N
170
H
108
Impugnatura
presa salda
L
300
L1
103
L2
60
M
M12
R
200
Schema fori
1

Descrizione

Materiale
Acciaio. Corpo e maniglia in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Versione
Fosfatizzato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Per l'avanzamento e il ritorno, i tenditori sono inoltre dotati di un limite di sollevamento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche