{"product":{"productId":"agid.3304","price":47.9,"name":"GINOCCHIERA SPINTA ORIZZ. VERSIONEPESANTE F2=6000, ACCIAIO FOSFATIZZATO,COMP:PLASTICA VERDE, PRESA SALDA"},"currency":"EUR"}
Ginocchiera a spinta orizzontale
modello pesante
acciaio
fosfatizzato
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Arresto in posizione chiusa o aperta
- Impiego su pressione e su trazione
- Limitazione di corsa come funzione di sicurezza
Unità di vendita
47,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ginocchiera a spinta orizzontale
Versione 1
modello pesante
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
plastica
COMP
verde
Superficie
corpo base
fosfatizzato
A
89
A1
25
A2
36,5
Angolo di apertura
maniglia
185°
B
46
B1
33,4
C1
23
C2
12
Corsa
S
32
D
5,5
D1
14
Forza di serraggio
F1
N
3000
Forza di tenuta
F2
N
6000
Forza manuale
FH
N
140
H
63
Impugnatura
presa salda
L
127
L1
38
L2
30
M
M8
R
95
Schema fori
2
Descrizione
Materiale
Acciaio. Corpo e maniglia in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Versione
Fosfatizzato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Per l'avanzamento e il ritorno, i tenditori sono inoltre dotati di un limite di sollevamento.
Per l'avanzamento e il ritorno, i tenditori sono inoltre dotati di un limite di sollevamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.