IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsa manuale
Versione 1
verticale
Versione 2
con disposizione dei fori sul lato frontale
Materiale Corpo base
acciaio
Coppia di serraggio Mx Nm
55
Coppia di tenuta Nm
110

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e braccio tenditore in acciaio.
Nota
Morsa manuale con meccanismo a ginocchiera integrato e bloccaggio punto morto superiore.
Il braccio tenditore è dotato di una battuta fissa per una posizione di finecorsa riproducibile.
L'alloggiamento è dotato di uno schema di foratura frontale.
Tutti gli assi della macchina sono inseriti nelle boccole.
La maniglia a leva ha un'impugnatura a sfera ergonomica.
Il braccio tenditore possiede uno schema di foratura per il posizionamento dei pressori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche