IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite orientabile
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoplastica
D=Filettatura
M10
D1
10
D2
20
D3
50
D4
20
H
31
H1
17
H2
2
L
37
L1
32
L2 max.
65
L2 min.
49
S
12

Descrizione

Materiale
Pomello a lobi: resina termoplastica.
Bussola acciaio.
Rondella: acciaio 140 HV.
Tirante ad occhio: acciaio, classe di resistenza 8.8.
Perno: acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
Pomello a lobi colore nero.
Bussola zincata, passivata blu.
Rondella non trattata.
Tirante ad occhio brunita.
Perno trattato termicamente, rettificato, superficie non trattata.
Nota
Le viti orientabili sono fornite non assemblate.
Gli anelli di fermo compatibili sono forniti in dotazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche