{"product":{"productId":"agid.3301","price":9.41,"name":"VITE ORIENTABILE D=M08 ACCIAIO,COMP:RESINA TERMOPLASTICA"},"currency":"EUR"}
Vite orientabile
acciaio
- Chiusura rapida per sportelli, coperchi e calotte
- Anelli di fermo inclusi
Unità di vendita
9,41 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite orientabile
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoplastica
D=Filettatura
M8
D1
8
D2
18
D3
40
D4
16
H
24
H1
13
H2
1,6
L
30
L1
25
L2
max.
67
L2
min.
53
S
9
Descrizione
Materiale
Pomello a lobi: resina termoplastica.
Bussola acciaio.
Rondella: acciaio 140 HV.
Tirante ad occhio: acciaio, classe di resistenza 8.8.
Perno: acciaio da bonifica 1.1181.
Bussola acciaio.
Rondella: acciaio 140 HV.
Tirante ad occhio: acciaio, classe di resistenza 8.8.
Perno: acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
Pomello a lobi colore nero.
Bussola zincata, passivata blu.
Rondella non trattata.
Tirante ad occhio brunita.
Perno trattato termicamente, rettificato, superficie non trattata.
Bussola zincata, passivata blu.
Rondella non trattata.
Tirante ad occhio brunita.
Perno trattato termicamente, rettificato, superficie non trattata.
Nota
Le viti orientabili sono fornite non assemblate.
Gli anelli di fermo compatibili sono forniti in dotazione.
Gli anelli di fermo compatibili sono forniti in dotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.