IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Mini ginocchiera
Forma
A
Dimensioni
4
Versione 1
with end position feedback
Versione 2
magnetico
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
Azionamento manuale
a destra
B1
35
B10
4
B11
6
B12
8
B13
18
B14
4
B15
40
B16
10
B17
52,5
B2
45
B4
22
B5
75
B6
20
B7
25
B8
18
Coppia di serraggio Nm a 5 bar
25
Coppia di tenuta Nm
75
D1
G 1/8
D2
8,5
D3
6
D4
20
D5
9
L1
182
L10
16
L11
75
L12
80
L14
17,5
L2
136
L3
47
L4
28
L5
17
L6
18
L8
5
L9
25
Pressione di esercizio in bar con aria priva di olio
5
Pressione massima in bar con aria priva di olio
6
R
135

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione
Braccio di spinta brunito.
Nota
La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di serraggio e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione permanente e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.
Chiusura e bloccaggio manuale tramite azionamento manuale.
Apertura e chiusura pneumatica.

Attenzione: è necessaria una valvola 5/3 vie, posizione centrale sfiatata.
Su richiesta
Braccio tenditore senza fori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche