{"product":{"productId":"agid.20432","price":503.99,"name":"MINI GINOCCHIERA DI.3, FORMA:AALLUMINIO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Mini ginocchiera
alluminio
- Possibilità di automazione
- Funzionamento con aria secca o priva di olio
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
Unità di vendita
503,99 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Mini ginocchiera
Forma
A
Dimensioni
3
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
B1
30
B10
3
B11
6
B12
8
B13
16
B14
3
B15
32
B16
8
B17
42
B2
39
B4
18
B5
60
B6
17
B7
22
B8
15
Coppia di serraggio
Nm
a 5 bar
15
Coppia di tenuta
Nm
54
D1
G1/8
D2
6,5
D3
5
L1
158
L10
12
L11
60
L12
69
L14
15
L2
120
L3
40
L4
25
L5
14
L6
15
L8
5
L9
20
Pressione di esercizio
in bar con
aria priva di olio
5
Pressione massima
in bar con
aria priva di olio
6
Versione
Mini ginocchiera senza sensore di prossimità
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione
Braccio di spinta brunito.
Nota
La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di spinta e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione di lunga durata e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.
Su richiesta
Braccio tenditore senza fori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.