{"product":{"productId":"agid.20432","price":420.01,"name":"MINI GINOCCHIERA DI.2, FORMA:BALLUMINIO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Mini ginocchiera
alluminio
- Possibilità di automazione
- Funzionamento con aria secca o priva di olio
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
Unità di vendita
420,01 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Mini ginocchiera
Forma
B
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
B1
26
B10
2,5
B11
5
B12
7
B13
12
B14
2
B15
28
B16
6
B17
36
B2
32
B4
15
B5
50
B6
14
B7
18
B8
12
Coppia di serraggio
Nm
a 5 bar
8
Coppia di tenuta
Nm
25
D1
M5
D2
5,5
D3
4
L1
123
L10
10
L11
50
L12
57
L14
12
L2
96
L3
27,5
L4
20
L5
7,5
L6
10
L8
5
L9
16
Pressione di esercizio
in bar con
aria priva di olio
5
Pressione massima
in bar con
aria priva di olio
6
Versione
Mini ginocchiera senza sensore di prossimità
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione
Braccio di spinta brunito.
Nota
La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di spinta e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione di lunga durata e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.
Su richiesta
Braccio tenditore senza fori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.