IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Mini ginocchiera
Forma
A
Dimensioni
2
Versione 1
with end position feedback
Versione 2
magnetico
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
B1
26
B10
2,5
B11
5
B12
7
B13
12
B14
2
B15
28
B16
6
B17
36
B2
32
B4
15
B5
50
B6
14
B7
18
B8
12
Coppia di serraggio Nm a 5 bar
8
Coppia di tenuta Nm
25
D1
M5
D2
5,5
D3
4
L1
123
L10
10
L11
50
L12
57
L14
12
L2
96
L3
27,5
L4
20
L5
7,5
L6
10
L8
5
L9
16
Pressione di esercizio in bar con aria priva di olio
5
Pressione massima in bar con aria priva di olio
6
Versione
Mini ginocchiera con sensore di prossimità elettrico

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione
Braccio di spinta brunito.
Nota
La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di spinta e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione di lunga durata e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.
Su richiesta
Braccio tenditore senza fori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche