IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Adattatore
Dimensioni
50/63
Versione 1
for swing clamp
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
25
H=Altezza
30
L=Lunghezza
65
A
48
D
20
D1
10,5
D2
17
D3
9
H1
12
L1
30
T
14
T1
10

Descrizione

Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
Rivestimento Hart-Coat®.
Nota
Superficie resistente all'usura, respinge le particelle di saldatura.
Per la ricezione di bracci di spinta singoli. Idoneo per tenditori mobili pneumatici 05610 nella dimensione appropriata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche