IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Adattatore
Dimensioni
32/40
Versione 1
for swing clamp
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
19
H=Altezza
25
L=Lunghezza
60
A
45
D
16
D1
8,5
D2
14
D3
7
H1
10
L1
30
T
11
T1
9

Descrizione

Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
Rivestimento Hart-Coat®.
Nota
Superficie resistente all'usura, respinge le particelle di saldatura.
Per la ricezione di bracci di spinta singoli. Idoneo per tenditori mobili pneumatici 05610 nella dimensione appropriata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche