{"product":{"productId":"agid.3290","price":29.68,"name":"ADATTATORE PER STAFFA GIREVOLE DI.2550X16X20 ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Adattatore
for swing clamp
alluminio
- Compatibile con staffa girevole pneumatica 05610
- con rivestimento duro
- Superficie resistente all'usura
Unità di vendita
29,68 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Adattatore
Dimensioni
25
Versione 1
for swing clamp
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
16
H=Altezza
20
L=Lunghezza
50
A
38
D
14
D1
8,5
D2
14
D3
5,5
H1
8
L1
25
T
8
T1
6,5
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
Rivestimento Hart-Coat®.
Nota
Superficie resistente all'usura, respinge le particelle di saldatura.
Per la ricezione di bracci di spinta singoli. Idoneo per tenditori mobili pneumatici 05610 nella dimensione appropriata.
Per la ricezione di bracci di spinta singoli. Idoneo per tenditori mobili pneumatici 05610 nella dimensione appropriata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.