IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Adattatore
Dimensioni
12/16
Versione 1
for swing clamp
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
12
H=Altezza
14
L=Lunghezza
30
A
22
D
8
D1
5,5
D2
10
D3
4,5
H1
6
L1
13
T
7
T1
5

Descrizione

Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
Rivestimento Hart-Coat®.
Nota
Superficie resistente all'usura, respinge le particelle di saldatura.
Per la ricezione di bracci di spinta singoli. Idoneo per tenditori mobili pneumatici 05610 nella dimensione appropriata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche