IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Braccio tenditore
Dimensioni
63
Versione 1
for swing clamp
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
25
H=Altezza
25
L=Lunghezza
115
A
90
A1
10
D
20
D1
11
D2
17
D3
M12
T
9
T1
10

Descrizione

Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
Rivestimento Hart-Coat®.
Nota
Superficie resistente all'usura, particelle di saldatura assenti.
Idoneo per staffe girevoli pneumatiche 05610 nella dimensione appropriata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche