{"product":{"productId":"agid.3287","price":24.87,"name":"BRACCIO TENDITORE PER STAFFA GIREVOLEDI.20 64X16X16 ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Braccio tenditore
for swing clamp
alluminio
- Compatibile con staffa girevole pneumatica 05610
- con rivestimento duro
- Superficie resistente all'usura
Unità di vendita
24,87 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Braccio tenditore
Dimensioni
20
Versione 1
for swing clamp
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
16
H=Altezza
16
L=Lunghezza
64
A
48
A1
6
D
12
D1
8,5
D2
14
D3
M6
T
8
T1
6
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
Rivestimento Hart-Coat®.
Nota
Superficie resistente all'usura, particelle di saldatura assenti.
Idoneo per staffe girevoli pneumatiche 05610 nella dimensione appropriata.
Idoneo per staffe girevoli pneumatiche 05610 nella dimensione appropriata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.