IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Braccio tenditore
Dimensioni
16
Versione 1
for swing clamp
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
12
H=Altezza
12
L=Lunghezza
51
A
41
A1
4
D
8
D1
5,5
D2
9
D3
M4
T
4
T1
5

Descrizione

Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
Rivestimento Hart-Coat®.
Nota
Superficie resistente all'usura, particelle di saldatura assenti.
Idoneo per staffe girevoli pneumatiche 05610 nella dimensione appropriata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche