IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di apertura d'emergenza
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
plastica
Colore Corpo base
nero
COMP
rosso
BN=Per cava
8/10
Azionamento
Pulsante
H max.
50
H min.
30
P
30-50

Descrizione

Materiale
Corpo base: plastica PA 6, rinforzata con sfere di vetro.
Pulsante: plastica PA 6, rinforzata con sfere di vetro.
Elemento di sblocco: acciaio.
Versione
Corpo base colore nero.
Pulsante colore rosso.
Elemento di sblocco zincato.
Nota
Per lo sbloccaggio di emergenza posteriore di chiusure a scatto. Il montaggio avviene senza lavorazione meccanica con due viti a testa cilindrica (preferibilmente DIN 912 M6x12). Compatibile con tutti i tipi di chiusura a scatto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche