{"product":{"productId":"agid.32555","price":41.25,"name":"CHIUSURA A SCATTO FORMA:A, ALLUMINIONERO, QUADRO 8 MM, BN=8/10"},"currency":"EUR"}
Chiusura a scatto
alluminio
nero
- Per la chiusura semplice e sicura di porte e sportelli
- Compatibile con tutti i profili in alluminio
- In posizione chiusa sono sicure contro lo smontaggio
- Diversi tipi di azionamento
Unità di vendita
41,25 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Chiusura a scatto
Forma
A
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
nero
BN=Per cava
8/10
Azionamento
quadro 8 mm
Descrizione
Materiale
Pressofusione di alluminio.
Tappi di copertura in plastica.
Tappi di copertura in plastica.
Versione
nero o color alluminio verniciato a polvere.
Tappi di copertura neri o color alluminio.
Tappi di copertura neri o color alluminio.
Nota
Per la chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il montaggio avviene senza trattamento meccanico dalla parte frontale con viti a cilindro o a testa bombata della grandezza M6. Protetta contro lo smontaggio in posizione chiusa.
In caso di serrature a chiave, vengono consegnate con rispettivamente due chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).
In caso di chiusura a doppio incavo, una chiave a doppia mappa è fornita in dotazione.
In caso di serrature a chiave, vengono consegnate con rispettivamente due chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).
In caso di chiusura a doppio incavo, una chiave a doppia mappa è fornita in dotazione.
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiavi universali
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 5 mm
a) Chiavi universali
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 5 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.