{"product":{"productId":"agid.18116","price":51.87,"name":"SERRATURA GIREVOLE, H=18, ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Serratura girevole
con impugnatura a L
acciaio inox
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento
- Montabile preassemblato, inseribile a destra o a sinistra
- Acciaio inox 1.4301, 1.4305
Unità di vendita
51,87 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Versione 1
con impugnatura a L
Materiale
Corpo base
acciaio inox
H=Altezza
18
S=Spessore parete max.
8
SW=Apertura chiave
27
Azionamento
impugnatura a L
Descrizione
Materiale
Impugnatura in acciaio inox 1.4301.
Alloggiamento e dado in acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Serratura girevole con impugnatura a L. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Fornitura con dado in acciaio inox standard. Classe di protezione IP65.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessory
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 05569.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.