IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Forma
B
Versione 1
universale
Materiale Corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4401
D=Diametro
32
H=Altezza
18
S=Spessore parete max.
8
Azionamento
impugnatura a T con serratura

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4401.

Versione
non trattato.
Impugnatura lucidata.
Nota
Serratura girevole con impugnatura a T. Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Classe di protezione IP65.

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Su richiesta
Disponibile per spessore porta di 20 e 40 mm.
Accessory
Chiave a tubo per serratura girevole 05586.
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 05566-07.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche