{"product":{"productId":"agid.18104","price":47,"name":"SERRATURA GIREVOLE, H=18, ACCIAIO INOXLUCIDO"},"currency":"EUR"}
Serratura girevole
con azionamento a leva
acciaio inox
grezzo
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento
- La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa)
- Acciaio inox 1.4401
Unità di vendita
47,00 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Versione 1
con azionamento a leva
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
H=Altezza
18
S=Spessore parete max.
7
SW=Apertura chiave
27
Azionamento
leva
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Serratura girevole con azionamento a leva. Può essere usata a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Fornitura con dado in acciaio inox standard. La serratura girevole con cilindro è fornita con 2 chiavi. La chiave può essere rimossa sia in posizione aperta che chiusa. La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).
Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con questo alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con questo alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessory
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 05569.
Chiave per serratura girevole 05586.
Chiave per serratura girevole 05586.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.