{"product":{"productId":"agid.32719","price":1.08,"name":"CHIAVE A TUBO QUADRATO 7 MM, FORMA:A,ZINCO, ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Chiave a tubo
quadrato 7 mm
zinco
zincato
- Per l'attivazione della serratura girevole
Unità di vendita
1,08 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Chiave a tubo
Forma
A
Versione 1
quadrato 7 mm
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
zincato
D
15,5
Descrizione
Materiale
Zinco pressofuso.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Chiave a tubo per l'azionamento di serrature girevoli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.