IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Chiave a tubo
Forma
A
Versione 1
Quadro 6 mm
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
zincato
D
11,6

Descrizione

Materiale
Zinco pressofuso.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Chiave a tubo per l'azionamento di serrature girevoli.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche