{"product":{"productId":"agid.32719","price":6.75,"name":"CHIAVE A TUBO SCHLIEßUNG 1333 U.IL0333, FORMA:S ACCIAIO, NICHELATO"},"currency":"EUR"}
Chiave a tubo
chiusura 1333 e IL0333
acciaio
nichelato
- Per l'attivazione della serratura girevole
Unità di vendita
6,75 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Chiave a tubo
Forma
S
Versione 1
chiusura 1333 e IL0333
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
nichelato
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
nichelato.
Nota
Fornitura a coppie.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.