IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia di apertura
Materiale Corpo base
poliammide
D=Diametro max.
28,5
D1
32

Descrizione

Materiale
Plastica PA6, rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Pratica maniglia di apertura per serratura girevole con un diametro di testa fino a max. 32 mm. Utilizzando la maniglia di apertura si riduce di 2 mm la misura ”A” della serratura girevole.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche