IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tappo
Materiale Corpo base
polipropilene

Descrizione

Materiale
Plastica PP.
Versione
colore nero.
Nota
Tappo parapolvere per serrature girevoli con un diametro di testa fino a max. 32 mm. Offre una maggiore protezione contro polvere e umidità.
Utilizzando il tappo di protezione si riduce di 1 mm la misura „A“ della serratura girevole.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche