IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole di sicurezza
Versione 1
a destra
Materiale Corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4401
D=Diametro
30
H=Altezza
18
Azionamento
doppio incavo 5 mm

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4401.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole di sicurezza è resistente agli urti e alle vibrazioni anche con pressione di contatto elevata grazie all'elemento di blocco integrato conforme a DIN 43668. L'azionamento non è possibile senza una chiave adatta. La chiave è estraibile solo in posizione di chiusura. Serratura girevole, premontata. Versione destra = si chiude in senso antiorario. Versione sinistra = si chiude in senso orario. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Vite autobloccante

Azionamento:
a) Doppio incavo 5 mm
Accessory
Chiave a tubo 05586.
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 05566-07.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche