IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Versione 1
con ruota libera
Materiale Corpo base
zinco
Materiale Componente
zinco
COMP
nero
Superficie corpo base
zincato e passivato
A=Larghezza
42,4
H=Altezza
22,4
S=Spessore parete max.
14
Azionamento
leva
L
45

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in ottone.
Linguetta in acciaio.
Versione
Alloggiamento zincato e passivato blu.
Leva nera rivestita KTL.
Linguetta zincata.
Nota
Particolarmente adatto per armadietti in acciaio, armadietti in spogliatoi, scuole, strutture per il tempo libero e imprese industriali.
Modalità di utilizzo
La funzione di ruota libera integrata offre una maggiore sicurezza contro l'azionamento violento rispetto ai tappi a vite tradizionali.
Montaggio
La serratura girevole può essere montata pre-assemblata.
Attenzione
Garantiamo un funzionamento ottimale con lucchetti con diametro della staffa da Ø 6,0 a Ø 8,0 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche