{"product":{"productId":"agid.18058","price":14.42,"name":"SERRATURA GIREVOLE CON TACCA GRADUALE,ZINCO CROMATO QUADRO 7 MM, L=60"},"currency":"EUR"}
Serratura girevole
con tacca graduale
zinco
cromato
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Chiusura in senso orario
- Corsa di serraggio graduale fino a 9,5 mm con un angolo di rotazione massimo di 270°
Unità di vendita
14,42 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Versione 1
con tacca graduale
Materiale
Corpo base
zinco
Colore
Corpo base
cromato
A
60 -9,5
Azionamento
quadro 7 mm
L
60
S
max.
50
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, azionamento e linguetta in zinco pressofuso.
Dado in acciaio. Guarnizione piatta in gomma.
Dado in acciaio. Guarnizione piatta in gomma.
Versione
Alloggiamento e azionamento cromati.
Linguetta grezza. Dado zincato.
Linguetta grezza. Dado zincato.
Nota
Le serrature girevoli con tacca graduale sono utilizzate prevalentemente nelle porte e negli alloggiamenti che richiedono un'elevata pressione di contatto della guarnizione. Utilizzabili a destra o sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario. Ruotando verso destra l'azionamento si può aumentare gradualmente la corsa di serraggio fino a 9,5 mm con un angolo di rotazione massimo di 270°.
Protetto da acqua e polvere secondo IP65.
Protetto da acqua e polvere secondo IP65.
Nota disegno
Azionamento:
a) Quadro 7 mm
b) Doppio incavo 3 mm
c) Doppio incavo 5 mm
1) O-ring
2) Adattatore
a) Quadro 7 mm
b) Doppio incavo 3 mm
c) Doppio incavo 5 mm
1) O-ring
2) Adattatore
Accessory
Chiave a tubo 05586
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.