IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Versione 1
con tacca graduale
Materiale Corpo base
zinco
Colore Corpo base
cromato
A
30 -9,5
Azionamento
quadro 7 mm
L
30
S max.
20

Descrizione

Materiale
Alloggiamento, azionamento e linguetta in zinco pressofuso.
Dado in acciaio. Guarnizione piatta in gomma.
Versione
Alloggiamento e azionamento cromati.
Linguetta grezza. Dado zincato.
Nota
Le serrature girevoli con tacca graduale sono utilizzate prevalentemente nelle porte e negli alloggiamenti che richiedono un'elevata pressione di contatto della guarnizione. Utilizzabili a destra o sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario. Ruotando verso destra l'azionamento si può aumentare gradualmente la corsa di serraggio fino a 9,5 mm con un angolo di rotazione massimo di 270°.

Protetto da acqua e polvere secondo IP65.
Nota disegno
Azionamento:
a) Quadro 7 mm
b) Doppio incavo 3 mm
c) Doppio incavo 5 mm

1) O-ring
2) Adattatore
Accessory
Chiave a tubo 05586
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche